Meniu Caută

Arc de torsiune 360 ° Pe stânga 40.8 mm 3616.00 Nmm

Acest arc de torsiune de 360° are un diametru exterior de 40,77 mm cu o lungime a piciorului de la centru de 101,6 mm și un cuplu de 3616 Nm. Are direcția pe stânga și dimensiunea recomandată a dornului de 27,53 mm.
Numărul piesei Essentra:

10633953

Numărul piesei producătorului:

1217919

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 64,2792 RON
125 + 61,1166 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

1 606,98 RON

25 x 64,2792 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 3616.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 101.6 mm
Direcţie vânt Pe stânga
Diametru cablu 3.2 mm
Dimensiune ax 27.5 mm
Distanţă axială minimă 49.2 mm
Diametru exterior 40.8 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne