Meniu Caută

Arc de torsiune 180 ° Pe dreapta 37.9 mm 4519.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 37.87 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 4519 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 24.82 mm.
Numărul piesei Essentra:

10640982

Numărul piesei producătorului:

1217926

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 57,0093 RON
150 + 54,1615 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

1 710,28 RON

30 x 57,0093 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu 4519.00 Nmm
Lungime picior de la linia centrală 101.6 mm
Direcţie vânt Pe dreapta
Diametru cablu 3.4 mm
Dimensiune ax 24.8 mm
Distanţă axială minimă 32.6 mm
Diametru exterior 37.9 mm
Cod Vamal 7320909090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne