Meniu Caută

Amortizor cu gaz cu autoblocare 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

Acest arc cu gaz, denumit și amortizor cu gaz, are un sistem de blocare de siguranță pentru siguranța operatorului pentru aplicații cu acces dificil. Este ușor de controlat și nu este nevoie de o tijă de siguranță separată datorită eliberării manuale în operațiuni critice de asistență la ridicare. Acest amortizor cu gaz cu blocare este realizat dintr-o tijă de oțel și un tub din oțel carbon acoperit cu pulbere epoxidică. Această piesă conține 2 bare cu gaz (1 de siguranță și una cu forță ajustabilă), cu articulații sferice, 4 ochi din poliamidă, 1 cheie hexagonală și broșură de instrucțiuni.
Numărul piesei Essentra:

10203019

Numărul piesei producătorului:

1253236

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 459,0455 RON
10 - 19 364,5503 RON
20 + 317,8092 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

459,05 RON

1 x 459,0455 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Forță reglabilă
Dimensiune filet M6 x 1;M8 x 1.25
Material tijă Oțel
Finisaj corp Acoperit cu pudră epoxidică
Culoare Negru
Accesorii incluse Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
Tip Automatic Locking
Cod Vamal 7326909890
Dimensiune filet tijă M6 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne