10203026
1253237
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Forță reglabilă |
---|---|
Lungime extinsă | 664.0 mm |
Lungime extinsă | 26.142 in |
Lungime cursă | 300.0 mm |
Lungime cursă | 11.811 in |
Diametru piston compatibil | 23.0 mm |
Diametru piston compatibil | 0.906 in |
Dimensiune filet | M6 x 1;M8 x 1.25 |
Diametru tijă | 8.0 mm |
Diametru tijă | 0.315 in |
Lungime filetată | 12.5 mm |
Lungime filetată | 0.492 in |
Material tijă | Oțel |
Finisaj corp | Acoperit cu pudră epoxidică |
Culoare | Negru |
Accesorii incluse | Swift Spring;Econoloc Spring;4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Polyamide Eyes;Degassing Instructions;Allen Key |
Tip | Automatic Locking |
Cod Vamal | 7326909890 |
Diametru tub | 18.0 mm |
Diametru tub | 0.709 in |
Dimensiune filet tijă | M6 x 1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la 0345 528 0474 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.