Meniu Caută

Amortizor cu gaz cu autoblocare 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

Acest arc cu gaz, denumit și amortizor cu gaz, are un sistem de blocare de siguranță pentru siguranța operatorului pentru aplicații cu acces dificil. Este ușor de controlat și nu este nevoie de o tijă de siguranță separată datorită eliberării manuale în operațiuni critice de asistență la ridicare. Acest amortizor cu gaz cu blocare este realizat dintr-o tijă de oțel și un tub din oțel carbon acoperit cu pulbere epoxidică. Această piesă conține 2 bare cu gaz (1 de siguranță și una cu forță ajustabilă), cu articulații sferice, 4 ochi din poliamidă, 1 cheie hexagonală și broșură de instrucțiuni.
Numărul piesei Essentra:

10203057

Numărul piesei producătorului:

1253240

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 751,7182 RON
10 - 19 596,9414 RON
20 + 520,4223 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

751,72 RON

1 x 751,7182 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Forță reglabilă
Dimensiune filet M10 x 1.5
Material tijă Oțel
Finisaj corp Acoperit cu pudră epoxidică
Culoare Negru
Accesorii incluse 2x Gas Springs;4x B6 Steel Ball Joints (Fitted);Degassing Instructions;Allen Key
Tip Automatic Locking
Cod Vamal 7326909890
Dimensiune filet tijă M10 x 1.5

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne