Meniu Caută

Pistoane cu gaz cu blocare de siguranță 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 165.0 mm | 6.496 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Numărul piesei Essentra:

10354254

Numărul piesei producătorului:

1572678

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 503,8081 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

503,81 RON

1 x 503,8081 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10 x 1;M8 x 1.25
Material tijă Oţel carbon
Culoare Negru
Tip Blocare
Cod Vamal 9402900000
Dimensiune filet tijă M10 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne