Meniu Caută

Pistoane cu gaz cu blocare de siguranță 100.0 mm 265.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 265.0 mm | 10.433 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Numărul piesei Essentra:

10354261

Numărul piesei producătorului:

1572679

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 537,3954 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

537,40 RON

1 x 537,3954 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime extinsă 265.0 mm
Lungime cursă 100.0 mm
Diametru piston compatibil 28.0 mm
Dimensiune filet M10 x 1;M8 x 1.25
Diametru tijă 10.0 mm
Lungime filetată 13.0 mm
Material tijă Oţel carbon
Culoare Negru
Tip Blocare
Cod Vamal 9402900000
Diametru tub 28.0 mm
Dimensiune filet tijă M10 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne