Meniu Caută

Pistoane cu gaz cu blocare de siguranță 150.0 mm 365.0 mm 600.0 N

This Locking Gas Strut 8.0 mm | 0.315 in 23.0 mm | 0.906 in has a maximum lift weight of 60,0 kg, It's extended length is 365.0 mm | 14.37 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Numărul piesei Essentra:

10354308

Numărul piesei producătorului:

1572686

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 470,2209 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

470,22 RON

1 x 470,2209 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime extinsă 365.0 mm
Lungime cursă 150.0 mm
Diametru piston compatibil 23.0 mm
Dimensiune filet M8 x 1;M8 x 1.25
Diametru tijă 8.0 mm
Material tijă Oţel carbon
Culoare Negru
Tip Blocare
Cod Vamal 8708809990
Diametru tub 23.0 mm
Dimensiune filet tijă M8 x 1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne