Meniu Caută

Armături de montaj pentru amortizoare pe gaz

În stoc

Koncovky pre plynové vzpery sa používajú na pripevnenie plynovej vzpery na miesto. K dispozícii sú tri rôzne typy koncoviek.

Cod Serie: SR6481

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Extensibil
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Material Lungime de la orificiu de montare la capăt Tip Cumpără
21,7276 RON - 21,7276 RON 12 În stoc
M8
Oțel
5
49,7257 RON - 49,7257 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Oțel inoxidabil
5
20,7692 RON - 20,7692 RON 1 În stoc
M6
Aliaj de zinc
6
12,7874 RON - 12,7874 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Oțel
Clevis Clip
15,0189 RON - 15,0189 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Oțel
Clevis Clip
18,3933 RON - 32,4476 RON 2 În stoc
M6
Oțel inoxidabil
3
28,7511 RON - 28,7511 RON 16 În stoc
M8
Oțel
5
64,8405 RON - 64,8405 RON 19 În stoc
M6
Oțel
5
9,5837 RON - 9,5837 RON 19 În stoc
M6
Nailon
2
25,5611 RON - 25,5611 RON 4 În stoc
M5
Oțel
3
12,7874 RON - 12,7874 RON 18 În stoc
M6 x 1.0
Oțel
Clevis Clip
78,2714 RON - 78,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Oțel
4
18,3933 RON - 32,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel inoxidabil
3
11,1855 RON - 11,1855 RON 12 În stoc
M6
Nailon
1
30,3743 RON - 54,5039 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Nailon
7
7,9818 RON - 7,9818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
2
36,7329 RON - 36,7329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel
4
72,0694 RON - 72,0694 RON 10 În stoc
M8
Oțel
4
15,0189 RON - 15,0189 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Oțel
Clevis Clip
45,3927 RON - 80,0786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel inoxidabil
4
  • din 2
Montaj la capăt 18.0 mm M8 Oțel

10306307

Interval de preț
21,7276 RON - 21,7276 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
Montaj la capăt 21.0 mm M6 Aliaj de zinc

10306321

Interval de preț
20,7692 RON - 20,7692 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    6
  • Material complet
    Aliaj de zinc
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7616999099
Plăcuță de fixare 25.0 mm Oțel inoxidabil

10202685

Interval de preț
32,4476 RON - 18,3933 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Montaj la capăt 18.0 mm M8 Oțel

10306284

Interval de preț
28,7511 RON - 28,7511 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
Montaj la capăt 35.0 mm M6 Oțel

10306376

Interval de preț
64,8405 RON - 64,8405 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
Montaj la capăt 17.0 mm M6 Nailon

10306253

Interval de preț
9,5837 RON - 9,5837 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Material complet
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Montaj la capăt 22.0 mm M5 Oțel

10306260

Interval de preț
25,5611 RON - 25,5611 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Plăcuță de fixare 23.0 mm M6 x 1.0 Oțel

10404195

Interval de preț
12,7874 RON - 12,7874 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Clevis Clip
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7318190090
Montaj la capăt 17.5 mm M6 Nailon

10306291

Interval de preț
11,1855 RON - 11,1855 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Material complet
    Nailon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7326909890
Montaj la capăt 32.0 mm M8 Oțel

10306369

Interval de preț
72,0694 RON - 72,0694 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890