Meniu Caută

Armături de montaj pentru amortizoare pe gaz

În stoc

Koncovky pre plynové vzpery sa používajú na pripevnenie plynovej vzpery na miesto. K dispozícii sú tri rôzne typy koncoviek.

Cod Serie: SR6481

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Material Lungime de la orificiu de montare la capăt Tip Cumpără
64,8405 RON - 64,8405 RON 19 În stoc
1.0 mm
M6
Oțel
35.0 mm
5
9,5837 RON - 9,5837 RON 19 În stoc
1.0 mm
M6
Nailon
17.0 mm
2
25,5611 RON - 25,5611 RON 4 În stoc
0.8 mm
M5
Oțel
22.0 mm
3
18 În stoc
M6 x 1.0
Oțel
23.0 mm
Clevis Clip
78,2714 RON - 78,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Oțel
37.0 mm
4
18,3933 RON - 32,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
Oțel inoxidabil
32.0 mm
3
28,7511 RON - 28,7511 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
M8
Oțel
18.0 mm
5
  • din 2
Montaj la capăt 35.0 mm M6 Oțel

10306376

Interval de preț
64,8405 RON - 64,8405 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    35.0 mm
  • Tip
    5
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Montaj la capăt 17.0 mm M6 Nailon

10306253

Interval de preț
9,5837 RON - 9,5837 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    17.0 mm
  • Tip
    2
  • Material complet
    Nailon
  • Culoare
    Negru
Montaj la capăt 22.0 mm M5 Oțel

10306260

Interval de preț
25,5611 RON - 25,5611 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    22.0 mm
  • Tip
    3
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Plăcuță de fixare 23.0 mm M6 x 1.0 Oțel

10404195


Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Lungime de la orificiu de montare la capăt
    23.0 mm
  • Tip
    Clevis Clip
  • Material complet
    Oțel
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7318190090