20193232
20193232
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 841,3841 RON |
50 - 99 | 673,1273 RON |
100 + | 631,0506 RON |
Dimensiunea capului | 35x72 |
---|---|
Mână filet | Mana dreapta |
Tip filet | Fine |
d1 tol. H9 | 35.0 |
l1 ±0.5 | 72.0 |
d2 | M36 |
d3 | 60.0 |
l2 ±0.5 | 188.0 |
l3 | 144.0 |
l4 | 54.0 |
w1 tol. B13 | 35.0 |
w2 | 35.0 |
w3 tol. h11 | 70.0 |
w4 | 70.0 |
Greutate g | 2930.0 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.