20193409
20193409
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 16,9704 RON |
50 - 99 | 13,5763 RON |
100 - 199 | 12,7278 RON |
200 - 499 | 11,879 RON |
500 + | 11,0307 RON |
Dimensiunea capului | 10x20 |
---|---|
Mână filet | Mâna stângă |
Tip filet | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Greutate g | 74.0 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.