20193669
20193669
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 738,713 RON |
50 - 99 | 590,9704 RON |
100 + | 554,0347 RON |
Dimensiunea capului | 30x60 |
---|---|
Mână filet | Mâna stângă |
Tip filet | Coarse |
d1 tol. H9 | 30.0 |
l1 ±0.5 | 60.0 |
d2 | M30 |
d3 | 52.0 |
l2 ±0.5 | 160.0 |
l3 | 120.0 |
l4 | 42.0 |
w1 tol. B13 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 tol. h11 | 60.0 |
w4 | 60.0 |
Greutate g | 1970.0 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.