20194277
20194277
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 662,9949 RON |
50 - 99 | 530,376 RON |
100 + | 497,2337 RON |
Dimensiunea capului | 16x64 |
---|---|
Mână filet | Mâna stângă |
Tip filet | Coarse |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 64.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 ±0.5 | 115.0 |
l3 | 96.0 |
l4 | 24.0 |
w1 tol. B13 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 64.0 |
w4 | 64.0 |
Greutate g | 411.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.