20194574
20194574
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 171,052 RON |
50 - 99 | 136,8615 RON |
100 - 199 | 128,2765 RON |
200 - 499 | 119,741 RON |
500 + | 111,2062 RON |
Dimensiunea capului | 12x48 |
---|---|
Mână filet | Mâna stângă |
Tip filet | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 48.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Greutate g | 175.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.