Meniu Caută

Articulație clevis cu știft

În producție

Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.

Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.

Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.

  • Legătură în formă de U între două tije sau arbori, pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
  • Prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia.
  • Ele sunt folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
169 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d3 Dimensiunea capului Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Cumpără
428,3537 RON - 571,155 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
47,3176 RON - 72,7732 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oţel inoxidabil 303
8.0
42.0
16.0
76,1673 RON - 117,1958 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Oţel inoxidabil 303
10.0
52.0
20.0
179,8367 RON - 276,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Oţel inoxidabil 303
14.0
72.0
28.0
179,8367 RON - 276,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x28
Oţel inoxidabil 303
14.0
72.0
28.0
369,057 RON - 492,0927 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Oţel inoxidabil 303
14.0
101.0
56.0
379,3391 RON - 505,7689 RON Solicitați termenul de livrare aici
M20
34.0
20x40
Oţel inoxidabil 303
20.0
105.0
40.0
29,1492 RON - 44,8718 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
9.0
5x20
Oţel inoxidabil 303
5.0
36.0
20.0
66,3344 RON - 102,0722 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x20
Oţel inoxidabil 303
10.0
52.0
20.0
88,3461 RON - 135,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
18.0
10x40
Oţel inoxidabil 303
10.0
72.0
40.0
112,7536 RON - 173,4478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x24
Oţel inoxidabil 303
12.0
62.0
24.0
324,7842 RON - 433,0456 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Oţel inoxidabil 303
14.0
101.0
56.0
497,2337 RON - 662,995 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x64
Oţel inoxidabil 303
16.0
115.0
64.0
32,2937 RON - 49,7134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
6x24
Oţel inoxidabil 303
6.0
43.0
24.0
42,0268 RON - 64,6374 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oţel inoxidabil 303
8.0
58.0
32.0
229,4503 RON - 305,917 RON Solicitați termenul de livrare aici
M16
26.0
16x32
Oţel inoxidabil 303
16.0
83.0
32.0
7,0877 RON - 10,881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x16
Oțel
8.0
42.0
16.0
7,9362 RON - 12,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
14.0
8x32
Oțel
8.0
58.0
32.0
20,4644 RON - 31,4951 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0
12x48
Oțel
12.0
86.0
48.0
60,1951 RON - 92,6386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14
24.0
14x56
Oțel
14.0
101.0
56.0
  • din 9