Meniu Caută

Îmbinare Clevis 5x10 M5 26.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209353

Numărul piesei producătorului:

20209353

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 4,3923 RON
50 - 99 3,4939 RON
100 - 199 3,2942 RON
200 - 499 3,095 RON
500 + 2,845 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4,39 RON

1 x 4,3923 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 5x10
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Greutate g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne