Meniu Caută

Îmbinare Clevis 6x12 M6 31.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209377

Numărul piesei producătorului:

20209377

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 4,7916 RON
50 - 99 3,8433 RON
100 - 199 3,5937 RON
200 - 499 3,344 RON
500 + 3,0946 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4,79 RON

1 x 4,7916 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 6x12
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M6
d3 10.0
l2 31.0
l3 24.0
Greutate g 15.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne