Meniu Caută

Îmbinare Clevis 6x24 M6 43.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209384

Numărul piesei producătorului:

20209384

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 6,3389 RON
50 - 99 5,0911 RON
100 - 199 4,7417 RON
200 - 499 4,442 RON
500 + 4,1427 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

6,34 RON

1 x 6,3389 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 6x24
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Greutate g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne