20209391
20209391
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 6,1393 RON |
50 - 99 | 4,8914 RON |
100 - 199 | 4,592 RON |
200 - 499 | 4,293 RON |
500 + | 3,993 RON |
Dimensiunea capului | 8x16 |
---|---|
Mână filet | Mana dreapta |
Tip filet | Coarse |
d1 tol. H9 | 8.0 |
l1 ±0.5 | 16.0 |
d2 | M8 |
d3 | 14.0 |
l2 | 42.0 |
l3 | 32.0 |
Greutate g | 37.0 |
l4 | 12.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 8.0 |
w3 | 16.0 |
w4 | 16.0 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.