Meniu Caută

Îmbinare Clevis 8x16 M8 42.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209407

Numărul piesei producătorului:

20209407

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 28,101 RON
50 - 99 22,4608 RON
100 - 199 21,0633 RON
200 - 499 19,666 RON
500 + 18,2681 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

28,10 RON

1 x 28,101 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 8x16
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M8
d3 14.0
l2 42.0
l3 32.0
Greutate g 37.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne