Meniu Caută

Îmbinare Clevis 8x32 M8 58.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209421

Numărul piesei producătorului:

20209421

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 8,9843 RON
50 - 99 7,1874 RON
100 - 199 6,7382 RON
200 - 499 6,289 RON
500 + 5,8398 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

8,98 RON

1 x 8,9843 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 8x32
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 58.0
l3 48.0
Greutate g 54.0
l4 12.0
w1 8.0
w2 8.0
w3 16.0
w4 16.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne