Meniu Caută

Îmbinare Clevis 10x20 M10 52.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209438

Numărul piesei producătorului:

20209438

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 9,6332 RON
50 - 99 7,6866 RON
100 - 199 7,2373 RON
200 - 499 6,738 RON
500 + 6,2391 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,63 RON

1 x 9,6332 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x20
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Greutate g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne