Meniu Caută

Îmbinare Clevis 10x40 M10 72.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209452

Numărul piesei producătorului:

20209452

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 12,8775 RON
50 - 99 10,282 RON
100 - 199 9,6831 RON
200 - 499 9,034 RON
500 + 8,3853 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

12,88 RON

1 x 12,8775 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x40
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Greutate g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne