Meniu Caută

Îmbinare Clevis 10x40 M10 72.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209469

Numărul piesei producătorului:

20209469

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 16,7208 RON
50 - 99 13,3767 RON
100 - 199 12,5281 RON
200 - 499 11,73 RON
500 + 10,881 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,72 RON

1 x 16,7208 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x40
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 72.0
l3 60.0
Greutate g 116.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne