Meniu Caută

Îmbinare Clevis 14x28 M14 72.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209520

Numărul piesei producătorului:

20209520

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 38,433 RON
50 - 99 30,7464 RON
100 - 199 28,8497 RON
200 - 499 26,903 RON
500 + 25,0064 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

38,43 RON

1 x 38,433 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x28
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Greutate g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne