Meniu Caută

Îmbinare Clevis 14x56 M14 101.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209537

Numărul piesei producătorului:

20209537

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 37,285 RON
50 - 99 29,848 RON
100 - 199 27,9513 RON
200 - 499 26,105 RON
500 + 24,2577 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

37,29 RON

1 x 37,285 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x56
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Greutate g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne