Meniu Caută

Îmbinare Clevis 16x32 M16 83.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209551

Numărul piesei producătorului:

20209551

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 31,4452 RON
50 - 99 25,1561 RON
100 - 199 23,6088 RON
200 - 499 22,012 RON
500 + 20,4643 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

31,45 RON

1 x 31,4452 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x32
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Greutate g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne