Meniu Caută

Îmbinare Clevis 18x36 M18 94.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209605

Numărul piesei producătorului:

20209605

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 474,1739 RON
50 - 99 379,3391 RON
100 + 355,6304 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

474,17 RON

1 x 474,1739 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 18x36
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 94.0
l3 72.0
Greutate g 390.0
l4 27.0
w1 18.0
w2 18.0
w3 36.0
w4 36.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne