Meniu Caută

Îmbinare Clevis 20x40 M20 105.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209612

Numărul piesei producătorului:

20209612

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 100,2753 RON
50 - 99 80,2102 RON
100 - 199 75,2189 RON
200 - 499 70,178 RON
500 + 65,1864 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

100,28 RON

1 x 100,2753 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 20x40
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Greutate g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne