Meniu Caută

Îmbinare Clevis 25x50 M24 132.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209667

Numărul piesei producătorului:

20209667

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 257,3017 RON
50 - 99 205,8413 RON
100 + 192,9638 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

257,30 RON

1 x 257,3017 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 25x50
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 25.0
l1 ±0.5 50.0
d2 M24
d3 42.0
l2 132.0
l3 100.0
Greutate g 1100.0
l4 36.0
w1 25.0
w2 25.0
w3 50.0
w4 50.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne