Meniu Caută

Îmbinare Clevis 30x54 M27 148.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209698

Numărul piesei producătorului:

20209698

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 210,5831 RON
50 - 99 168,4565 RON
100 - 199 157,9248 RON
200 + 147,393 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

210,58 RON

1 x 210,5831 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 30x54
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Greutate g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne