Meniu Caută

Îmbinare Clevis 30x60 M30 160.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta.
Numărul piesei Essentra:

20209704

Numărul piesei producătorului:

20209704

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 248,6667 RON
50 - 99 198,9533 RON
100 - 199 186,525 RON
200 + 174,047 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

248,67 RON

1 x 248,6667 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 30x60
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 60.0
d2 M30
d3 52.0
l2 160.0
l3 120.0
Greutate g 1970.0
l4 42.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 60.0
w4 60.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne