Meniu Caută

Îmbinare Clevis 4x16 M4 29.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20209834

Numărul piesei producătorului:

20209834

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 5,4904 RON
50 - 99 4,3923 RON
100 - 199 4,1427 RON
200 - 499 3,843 RON
500 + 3,5937 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5,49 RON

1 x 5,4904 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 4x16
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 16.0
d2 M4
d3 8.0
l2 29.0
l3 24.0
Greutate g 7.0
l4 6.0
w1 4.0
w2 4.0
w3 8.0
w4 8.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne