Meniu Caută

Îmbinare Clevis 5x10 M5 26.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20209841

Numărul piesei producătorului:

20209841

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 13,177 RON
50 - 99 10,5316 RON
100 - 199 9,8827 RON
200 - 499 9,234 RON
500 + 8,585 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,18 RON

1 x 13,177 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 5x10
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 10.0
d2 M5
d3 9.0
l2 26.0
l3 20.0
Greutate g 9.0
l4 7.5
w1 5.0
w2 5.0
w3 10.0
w4 10.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne