20209964
20209964
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 15,9721 RON |
50 - 99 | 12,7777 RON |
100 - 199 | 11,9791 RON |
200 - 499 | 11,181 RON |
500 + | 10,3819 RON |
Dimensiunea capului | 12x24 |
---|---|
Mână filet | Mâna stângă |
Tip filet | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 24.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 | 62.0 |
l3 | 48.0 |
Greutate g | 121.0 |
l4 | 18.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Finalizare | Placat cu zinc |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.