Meniu Caută

Îmbinare Clevis 12x48 M12 86.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20209988

Numărul piesei producătorului:

20209988

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 33,3419 RON
50 - 99 26,6535 RON
100 - 199 25,0064 RON
200 - 499 23,359 RON
500 + 21,6622 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

33,34 RON

1 x 33,3419 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 12x48
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 48.0
d2 M12
d3 20.0
l2 86.0
l3 72.0
Greutate g 175.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne