Meniu Caută

Îmbinare Clevis 14x28 M14 72.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20210007

Numărul piesei producătorului:

20210007

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 40,13 RON
50 - 99 32,094 RON
100 - 199 30,0975 RON
200 - 499 28,101 RON
500 + 26,1045 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,13 RON

1 x 40,13 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x28
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Greutate g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne