Meniu Caută

Îmbinare Clevis 14x56 M14 101.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20210021

Numărul piesei producătorului:

20210021

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 41,0784 RON
50 - 99 32,8427 RON
100 - 199 30,7963 RON
200 - 499 28,75 RON
500 + 26,7034 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

41,08 RON

1 x 41,0784 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 14x56
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 101.0
l3 85.0
Greutate g 258.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne