Meniu Caută

Îmbinare Clevis 16x32 M16 83.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20210052

Numărul piesei producătorului:

20210052

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 61,2932 RON
50 - 99 49,0146 RON
100 - 199 45,9699 RON
200 - 499 42,925 RON
500 + 39,8306 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

61,29 RON

1 x 61,2932 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 16x32
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16
d3 26.0
l2 83.0
l3 64.0
Greutate g 282.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne