Meniu Caută

Îmbinare Clevis 18x36 M18 94.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20210090

Numărul piesei producătorului:

20210090

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 421,6653 RON
50 - 99 337,3123 RON
100 + 316,249 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

421,67 RON

1 x 421,6653 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 18x36
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Fine
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 94.0
l3 72.0
Greutate g 390.0
l4 27.0
w1 18.0
w2 18.0
w3 36.0
w4 36.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne