Meniu Caută

Îmbinare Clevis 20x40 M20 105.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20210106

Numărul piesei producătorului:

20210106

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 96,8313 RON
50 - 99 77,465 RON
100 - 199 72,6234 RON
200 - 499 67,782 RON
500 + 62,9403 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

96,83 RON

1 x 96,8313 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 20x40
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Greutate g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne