Meniu Caută

Îmbinare Clevis 28x56 M27 148.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20210175

Numărul piesei producătorului:

20210175

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 345,6977 RON
50 - 99 276,5681 RON
100 + 259,2982 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

345,70 RON

1 x 345,6977 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 28x56
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Fine
d1 tol. H9 28.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 112.0
Greutate g 1500.0
l4 40.0
w1 28.0
w2 28.0
w3 55
w4 55
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne