Meniu Caută

Îmbinare Clevis 30x54 M27 148.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20210182

Numărul piesei producătorului:

20210182

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 195,11 RON
50 - 99 156,078 RON
100 - 199 146,345 RON
200 - 499 136,562 RON
500 + 126,829 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

195,11 RON

1 x 195,11 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 30x54
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Fine
d1 tol. H9 30.0
l1 ±0.5 54.0
d2 M27
d3 48.0
l2 148.0
l3 110.0
Greutate g 1440.0
l4 40.0
w1 30.0
w2 30.0
w3 55
w4 55
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne