Meniu Caută

Îmbinare Clevis 40x84 M4 232.0 Oțel

Această articulație Clevis din oțel este folosită pentru a îmbina două tije sau arbori. Oferă conexiuni fiabile și puternice, permițând mișcarea unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe stânga.
Numărul piesei Essentra:

20210267

Numărul piesei producătorului:

20210267

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 831,6012 RON
50 - 99 665,2909 RON
100 + 623,7133 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

831,60 RON

1 x 831,6012 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 40x84
Mână filet Mâna stângă
Tip filet Fine
d1 tol. H9 40.0
l1 ±0.5 84.0
d2 M4
d3 70.0
l2 232.0
l3 168.0
Greutate g 5640.0
l4 63.5
w1 40.0
w2 40.0
w3 85.0
w4 85.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne