20210359
20210359
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 28,70 RON |
50 - 99 | 22,96 RON |
100 - 199 | 21,5125 RON |
200 - 499 | 20,115 RON |
500 + | 18,6674 RON |
Dimensiunea capului | 6x12 |
---|---|
Mână filet | Mana dreapta |
Tip filet | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 12.0 |
d2 | M6 |
d3 | 10.0 |
l2 | 31.0 |
l3 | 24.0 |
Greutate g | 15.0 |
l4 | 9.0 |
w1 | 6.0 |
w2 | 6.0 |
w3 | 12.0 |
w4 | 12.0 |
Finalizare | Oțel inoxidabil |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.