Meniu Caută

Îmbinare Clevis 6x24 M6 43.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210366

Numărul piesei producătorului:

20210366

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 33,0424 RON
50 - 99 26,4539 RON
100 - 199 24,8067 RON
200 - 499 23,11 RON
500 + 21,4626 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

33,04 RON

1 x 33,0424 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 6x24
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 43.0
l3 36.0
Greutate g 21.0
l4 9.0
w1 6.0
w2 6.0
w3 12.0
w4 12.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne