Meniu Caută

Îmbinare Clevis 10x20 M10 52.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210427

Numărul piesei producătorului:

20210427

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 82,0071 RON
50 - 99 65,5857 RON
100 - 199 61,4928 RON
200 - 499 57,40 RON
500 + 53,3071 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

82,01 RON

1 x 82,0071 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 10x20
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 52.0
l3 40.0
Greutate g 74.0
l4 15.0
w1 10.0
w2 10.0
w3 20.0
w4 20.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne