Meniu Caută

Îmbinare Clevis 12x24 M12 62.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210458

Numărul piesei producătorului:

20210458

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 118,1441 RON
50 - 99 94,5353 RON
100 - 199 88,5956 RON
200 - 499 82,706 RON
500 + 76,8161 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

118,14 RON

1 x 118,1441 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 12x24
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 62.0
l3 48.0
Greutate g 121.0
l4 18.0
w1 12.0
w2 12.0
w3 24.0
w4 24.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne