Meniu Caută

Îmbinare Clevis 20x40 M20 105.0 Oţel inoxidabil 303

Această articulație Clevis din oțel inoxidabil unește două tije sau arbori și asigură o mișcare unghiulară între piesele conectate. Este simplu de instalat și reglat cu ajutorul unui filet standard pe dreapta. Materialul din care este fabricată o face foarte puternică, de lungă durată și rezistentă la coroziune.
Numărul piesei Essentra:

20210571

Numărul piesei producătorului:

20210571

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 297,1822 RON
50 - 99 237,7358 RON
100 + 222,9116 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

297,18 RON

1 x 297,1822 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 20x40
Mână filet Mana dreapta
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 105.0
l3 80.0
Greutate g 550.0
l4 30.0
w1 20.0
w2 20.0
w3 40.0
w4 40.0
Finalizare Oțel inoxidabil
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne